??
Selezione modello CAD
K0030.210
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0030 - Morsetti
Lista materiale
K0030.210
BESTKIPP
N. d'ordine
K0030.210
AUSF
Versione:
con bordo smussato
MATERIAL
Corpo base
Acciaio
D
Filettatura
M 2,5 x 8
B
Larghezza
9.50 mm
B1
Larghezza
3.8 mm
H
Altezza
6.0 mm
H1
Altezza
3.6 mm
L
Lunghezza
9.5 mm
KLEMM
Larghezza di serraggio
9.5 mm
F
Forza di serraggio
2.8 kN
WEGK
Corsa di serraggio
0.15 mm
ANZM
Coppia di serraggio
1.80 max. Nm
GEW
Peso ca.
0.0025 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
4059245032099
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions